产品目录

产品信息 »  产品目录  » 搜索结果

2色显示 数字式流量传感器 PF2M7(-L)

传感器/开关 » 电子式流量开关/传感器
对应IO-Link的元件 » 数字式流量开关
产业用通信元件/无线系统 » 产业用通信元件 对应IO-Link的元件
    ・3画面数字式流量显示器(PF2M7专用)PFGM302系列[New]
     可远程监测管路
    ・干燥空气、N2、Ar、CO2
    ・1台可测量广泛的流量
     流量范围比 100:1、最小设定单位 0.01L/min
    ・耐冷凝水·耐异物性提高
    ・小型・轻量 重量:减轻27.3%(55g→40g)
    ・低消耗电流:35mA以下
    ・无润滑脂
    ・对应IO-Link
系列额定流量范围(L/min)
PF2M70.01~1(0.01~0.5)
0.02~2(0.02~1)
0.05~5(0.05~2.5)
0.1~10(0.1~5)
0.3~25(0.3~12.5)
0.5~50(0.5~25)
1~100(1~50)
2~200(2~100)
( )内为CO2的数值

Go Top