产品目录

产品信息 »  产品目录  » 搜索结果

薄型气缸/多边形活塞长方形气缸 CDQ2B-X3164

气缸 » 紧凑型气缸
    ・采用多边形活塞,实现了小型、轻量化
    ・高度相同,但宽和全长缩短了
     重量:减轻28%(278g→200g)
     宽:减小27%(45mm→33mm)
     全长:缩短7%(50mm→46.5mm)
    ・2面可安装小型磁性开关
形式系列动作方式缸筒内径(mm)
标准型CDQ2B-X3164单杆双作用32,40,50

Go Top