产品目录

产品信息 »  产品目录  » 搜索结果

5通电磁阀 SY3000/5000/7000/9000

方向控制元件 » 先导式4、5通电磁阀
    ・3通阀和5通阀可混合安装 。
    ・消耗功率:0.1W(带节电回路)
    ・铝制一体型集装板、DIN导轨、组合型集装板等丰富的集装板可选项 。
    ・集装式型号:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7,SS5Y9
    ・对应隔板型减压阀
系列流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
b
流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
Cv
气缸驱动
尺寸
消耗功率(W)
SY30001.10.300.26φ400.35(标准)
0.1(带节电回路)
SY50002.80.290.66φ630.35(标准)
0.1(带节电回路)
SY70004.50.271.1φ800.35(标准)
0.1(带节电回路)
SY9000100.292.5φ1000.35(标准)
0.1(带节电回路)
SY3001.10.300.26φ400.35(标准)
0.1(带节电回路)
SY5002.80.290.66φ630.35(标准)
0.1(带节电回路)

Go Top