产品目录

产品信息 »  产品目录  » 搜索结果

夹紧缸 CK□1

气缸 » 夹紧气缸
    ・质量:减小7%(1.96 kg→1.82kg)
    ・3种耳环宽度:12.5mm、16.5mm、19.5mm
     可根据用途选择。
    ・与现行的CK1系列安装尺寸相同
    ・磁性开关安装杆、配管通口:可安装于3个方向
    ・可安装多种磁性开关
     耐强磁的磁性开关、标准型磁性开关
种类系列动作方式耳环宽(mm)缸筒内径(mm)
标准磁石型CKG1□-Z1双作用12、16.5、19.540、50、63
无磁石CK1□-Z1双作用12、16.5、19.540、50、63
强力磁石型CKP1□-Z1双作用12、16.5、19.540、50、63

Go Top