产品目录

产品信息 »  产品目录  » 搜索结果

电动执行器 / 大型无杆型 同步带驱动 LET-X11

电动执行器/电缸 » 无电机规格
    ・最大可搬运重量
     尺寸80:水平→75kg, 垂直→70kg
     尺寸100:水平→240kg, 垂直→200kg
    ・速度:5000mm/s
    ・最大加减速度:50000mm/s²
    ・驱动方式:同步带驱动
规格系列行程
(mm)
可搬运重量:水平
(kg)
可搬运重量:垂直
(kg)
速度
(mm/s)
丝杠导程
(mm)
无电机同步带驱动LET80NNS-X11300~3000最大75最大70最大5000130
无电机同步带驱动LET100NNS-X11300~3000最大240最大200最大5000240

Go Top