产品目录

产品信息 »  产品目录  » 搜索结果

珀尔帖式温控器/机架安装型 HECR

温控器 » 温控器/恒温槽(珀耳帖式温控装置)
    ・空间利用率高:可安装在19英寸机架上
     可将多台温控器安装到1个机架上,可节省空间。
    ・温度稳定性:±0.01℃~0.03℃
    ・设定温度范围:10℃~60℃
    ・冷却能力:200W、400W、510W、800W、1kW、1.2kW
    ・消耗功率:200W、300W、400W

    ※提供样机试用服务。
     请与最近的营业所联系。

     营业所一览
系列设定温度范围冷却能力温度稳定性冷却方式
HECR002-A10~60℃200W±0.01~0.03℃珀尔帖式风冷
HECR004-A10~60℃400W±0.01~0.03℃珀尔帖式风冷
HECR006-A10~60℃510W±0.01~0.03℃珀尔帖式风冷
HECR006L-A10~60℃510W±0.01~0.03℃珀尔帖式风冷
HECR008-A10~60℃800W±0.01~0.03℃珀尔帖式风冷
HECR010-A10~60℃1kW±0.01~0.03℃珀尔帖式风冷
HECR008-W10~60℃800W±0.01~0.03℃珀尔帖式风冷
HECR012-W10~60℃1.2kW±0.01~0.03℃珀尔帖式风冷

Go Top