产品目录

产品信息 »  产品目录  » 搜索结果

强力夹紧缸 CKZT40

气缸 » 夹紧气缸
    ・轻量、小型
    质量:1.6kg
     小型:宽 54mm、高 265.9mm
    ・高夹紧力
     夹紧力:1200N(臂长100mm、0.5MPa时)
    ・肘节机构实现了增力和锁紧功能
    ・耐焊渣喷溅构造
    ・带能对应焊接磁场的接近开关
    ・可选择带手动操作机构(锁紧规格)
系列臂开度开关缸筒内径(mm)
CKZT30º、45º、60º、75º 、90º
105º、120º、135º
TURCK/P&F40

Go Top