产品信息 »
产品目录
IN_PROD_346
» 搜索结果
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
薄型气缸、省空气型/2倍输出力型 CDQ2B-X3207
气缸 » 紧凑型气缸
-
・内置排气回收回路,采用多边形活塞,实现了小型、轻量化
・空气消耗量:最多减少46%
・将压出侧的空气引至吸入侧,实现空气再利用
(内置排气回收回路)
・仅配管即可实现省空气
・小型(采用多边形活塞)
与CQ2系列宽度相同情况下可提供2倍的输出力
全长:缩短50%※ (130.5mm→65.3mm)
※与现行产品(CDQ2B32-25+0DCZ-XC11(双行程气缸)相比
形式 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径(mm) |
---|---|---|---|
标准型 | CDQ2B-X3207 | 单杆双作用 | 45(相当于ø32×2的受压面积) 57(相当于ø40×2的受压面积) 71(相当于ø50×2的受压面积) |