产品信息 »
产品目录
IN_PROD_346
» 搜索结果
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
3通电磁阀 S070
方向控制元件 » 直动式3、4、5通电磁阀系列 | 流量特性 C[dm3/( s・bar)] | 流量特性 b | 流量特性 Cv | 消耗功率(W) | 最高动作压力:MPa |
---|---|---|---|---|---|
S070 | 0.042 0.060 0.042 0.060 0.021 0.042 | 0.27 0.28 0.27 0.28 0.27 0.28 | 0.011 0.016 0.011 0.016 0.006 0.011 | 0.5 0.5 0.35 0.35 0.1(带节电回路) 0.1(带节电回路) | 0.5 0.3 0.3 0.1 0.3 0.1 |