产品目录

产品信息 »  产品目录  » 搜索结果

摆台 MSU/MDSU

摆动气缸/气爪 » 回转执行器 叶片型
    ・摆台与回转执行器一体化。
    ・角度可调节。摆动端±5° (双叶片为±2.5°)。
    ・摆台振摆精度:0.03mm以内(MSUA)。
    ・连接通口位置:可选择主体侧面或轴方向上。
     (带开关的型号仅可为主体侧面)
    ・磁性开关安装位置可任意移动。
    ・带磁性开关(MDSU系列:MDSUA、MDSUB)。
型号系列叶片形式尺寸摆动角度
单叶片
摆动角度
双叶片
高精度MSUA单叶片
双叶片
1,3,7,2090°180°
基本型MSUB单叶片
双叶片
1,3,7,2090°180°90°

Go Top