产品目录

产品信息 »  产品目录  » 搜索结果

电动执行器/滑块型 滚珠丝杠驱动 11-LEFS

电动执行器/电缸 » 环境
洁净/低发尘系列 » 电动执行器

    洁净系列


    LEFS系列 步进电机(带编码器DC24V)伺服电机(DC24V)
    ・最大可搬运质量:60kg
    ・重复定位精度:±0.02mm

    LEFS系列 AC伺服电机
    ・高输出电机(100W/200W/400W)。
    ・高速搬运能力提高。
    ・高加减速度(20,000mm/S2)。
    ・脉冲输入型。
    ・配有绝对值型编码器。
    ・重复定位精度:±0.02mm。
    ・有无电机规格 点此查看详情
规格系列行程
(mm)
课搬运
质量
(kg)
水平
速度
(mm/s)
螺纹
导程
(mm)
步进电机
(带编码器DC24V)
11-LEFS1650~
500
最大14最大5005,10
步进电机
(带编码器DC24V)
11-LEFS2550~
600
最大25最大5006,12
步进电机
(带编码器DC24V)
11-LEFS3250~
800
最大45最大5008,16
步进电机
(带编码器DC24V)
11-LEFS40150~
1000
最大55最大50010,20
伺服电机
(DC24V)
11-LEFS16A50~
500
最大10最大5005,10
伺服电机
(DC24V)
11-LEFS25A50~
600
最大18最大5006,12
AC伺服电机
(100W/200W/400W)
11-LEFS25S50~
600
最大20最大9006,12
AC伺服电机
(100W/200W/400W)
11-LEFS32S50~
800
最大45最大10008,16
AC伺服电机
(100W/200W/400W)
11-LEFS40S150~
1000
最大60最大100010,20

Go Top