产品信息 »
产品目录
IN_PROD_346
» 搜索结果
产品目录
产品一览
- 压缩空气管理系统
- 方向控制元件
- 气缸
- 摆动气缸/气爪
- 电动执行器/电缸
- 真空用元件
- 小型空压机
- 协作机器人专用夹爪
- 气源处理元件
- F.R.L组件/压力控制元件
- 润滑元件
- 配管&接头
- 压力控制元件
- 速度控制阀
- 消音器/排气洁净器/气枪/压力计
- 静电对策元件(静电消除器)
- 传感器/开关
-
产业用通信元件/无线系统
- 无线系统 对应PROFINET的元件
- 无线系统 对应EtherNet/IP的元件
- 无线系统 对应IO-Link的元件
- 无线系统 对应CC-Link的元件
- 产业用通信元件 对应PROFINET的元件
- 产业用通信元件 对应EtherNet/IP的元件
- 产业用通信元件 对应EtherCAT的元件
- 产业用通信元件 对应Modbus TCP的元件
- 产业用通信元件 对应ETHERNET POWERLINK的元件
- 产业用通信元件 对应CC-Link IE Field的元件
- 产业用通信元件 对应SSCNET III的元件
- 产业用通信元件 对应MECHATROLINK-Ⅲ的元件
- 产业用通信元件 对应PROFIsafe的元件
- 产业用通信元件 对应IO-Link的元件
- 产业用通信元件 对应PROFIBUS的元件
- 产业用通信元件 对应DeviceNet的元件
- 产业用通信元件 对应CC-Link的元件
- 产业用通信元件 对应AS-interface的元件
- 产业用通信元件 对应CANopen的元件
- 产业用通信元件 对应CompoNet的元件
- 产业用通信元件 对应Interbus的元件
- 产业用通信元件 对应MECHATROLINK-Ⅱ的元件
- 其他 对应RS232C的元件
- 其他 对应RS485的元件
- 化学液用阀/管接头&针阀/管
- 流体控制元件
- 隔膜泵
- 工艺气体元件(特气阀)
- 温控器
- 高真空元件
- 工业用过滤器/烧结金属滤芯
- 过程控制元件
- 液压元件
- 氟树脂元件/氯乙烯元件
课题・行业别产品
强力夹紧缸/紧凑型 CKZT-X2797, X3064/X2798□, X3174□/-X3232□, -X3229□
气缸 » 夹紧气缸-
・重量轻 质量:580g(ø25、橡胶端盖)
・体积小 宽:34mm、高:192.4mm (ø25、臂开度90º、橡胶端盖)
・夹紧力:1100N (ø32、臂长50mm、0.5MPa时)
・可通过切换开关选择增力和锁紧功能
・耐喷溅
・带有应对焊接磁场的接近开关
・可选择带手动操作用的手柄
・可选择橡胶端盖或金属端盖
系列 | 臂开度 | 开关 | 缸筒内径(mm) |
---|---|---|---|
CKZT25-X2797(橡胶端盖) CKZT-X3064(金属端盖) 基本型 | 90º、105º | SENSTRONIC | 25、32 |
CKZT25-X2798□(橡胶端盖) CKZT-X3174(金属端盖) 带手动操作用手柄 | 90º、105º | SENSTRONIC | 25、32 |
CKZT-X3232(橡胶端盖) CKZT-X3229(橡胶端盖) 带手动操作的锁紧规格 | 90º、105º | SENSTRONIC | 25、32 |