产品目录

产品信息 »  产品目录  » 搜索结果

对应低GWP冷媒的温控器 激光用双通道型 HRLF

温控器 » 温控器(循环液温控装置)
    ・对应低GWP冷媒
     GWP:146 
     ※ Regulation (EU) 2024/573, AIM Act 40 CFR Part 84基准
      EU冷媒管制:GWP 150以上
      美国冷媒管制:GWP 700以上
      加利福尼亚州冷媒管制:GWP 750以上
    ・环境对应冷媒R454C (不可空运)
    ・1台温控器可对2个系统分别控制
    ・省空间/省配线
    ・触摸屏
     数字键盘输入
     显示报警内容、维护周期
     可显示温度波形图
系列设定温度范围冷却能力温度稳定性冷却方式循环液
HRLF200-A-40CH1:5~35℃
CH2:10~40℃
CH1:21.5kW
CH2:1.0kW(最大3.0kW)
CH1:±0.1℃
CH2:±0.5℃
风冷冷冻式清水
脱离子水
(纯水)
HRLF200-W-40CH1:5~35℃
CH2:10~40℃
CH1:21.5kW
CH2:1.0kW(最大3.0kW)
CH1:±0.1℃
CH2:±0.5℃
水冷冷冻式清水
脱离子水
(纯水)

Go Top