产品目录

产品信息 »  产品目录  » 搜索结果

温控器/低温型 HRS040-A-20-T1-X158/X164

温控器 » 温控器(循环液温控装置)
    ・对应低温/-10℃
    ・紧凑:与HRS040尺寸相同
    ・冷却能力:1kW(-10℃时)
    ・温度稳定性:±0.1℃
    ・设定温度范围:-10℃~40℃
系列设定温度范围冷却能力温度稳定性冷却方式循环液
HRS040-A-20-T1-X158
HRS040-A-20-T1-X164
−10~40℃1kW±0.1℃风冷冷冻式乙二醇水溶液(50%)

Go Top