产品目录

产品信息 »  产品目录  » 搜索结果

免电池 绝对增量型编码器型
电动执行器/对应集装式控制器
带导杆型 LE2YG□H

电动执行器/电缸 » 集装式控制器/对应集装式控制器电动执行器
    ・追加带导杆型 LE2YG□H系列 [New]
    ・对应集装式控制器
    ・优化电机控制,每年CO2排放量:最多削减38%(与本公司相比)
     8.7kg-CO2e/年(14.1)
     ※数值因动作条件而异。
    ・带免电池 绝对增量型编码器
     可从停止位置重新启动
规格系列行程
(mm)
可搬运重量
(kg)水平
速度
(mm/s)
丝杠导程
(mm)
免电池 绝对增量型编码器
(步进电机DC24V)
LE2YG16□H300〜200最大 40最大 7002.5,5,10
免电池 绝对增量型编码器
(步进电机DC24V)
LE2YG25□H300〜300最大 70最大 9003,6,12,20
免电池 绝对增量型编码器
(步进电机DC24V)
LE2YG32□H300〜300最大 100最大 9004,8,16,24

Go Top