产品目录

产品信息 »  产品目录  » 搜索结果

滑动导轨方式3爪型气爪 MHS3

摆动气缸/气爪 » 气爪(平行开闭型)
    ・采用楔形凸轮构造,高度方向尺寸小且重量轻。
    ・适合压入等承受外力的作业。
    ・重复精度 ±0.01mm。
    ・长行程:行程为标准品的2倍以上。
    ・可夹持圆筒形工件。
    ・带通孔及中心推杆,能够可靠地与工件分离。
型号系列气缸内径(mm)
双作用型MHS316,20,25,32,40,50,63,80,100,125
单作用型MHS3-X8416,20,25,32,40,50,63
防尘罩型MHSJ316,20,25,32,40,50,63,80
通孔型MHSH316,20,25,32,40,50,63,80
防尘罩+通孔型MHSHJ16,20,25,32,40,50,63,80
长行程型MHSL316,20,25,32,40,50,63,80,100,125

Go Top