产品目录

产品信息 »  产品目录  » F.R.L组件/压力控制元件  » 增压阀

增压阀

省气型增压阀 VBA

    ・空气消耗量:最多减少40%(根据本公司的测定条件)
     通过排气再利用回路,实现驱动
    ・动作噪音65dB(A)
     比现行产品(VBA系列)降低15dB(A)(根据本公司的测定条件)
    ・充气时间最多缩短50%
    ・动作次数5,000万次以上
     由于寿命提高,维护频率降低(根据本公司的测定条件)
    ・可垂直、水平安装
    ・可与现行产品(VBA系列)可安装互换

    ※VBA-X3145系列已于2024年7月停产,
     请选择VBAE系列。
系列接管口径设定压力(MPa)
VBA-X31451/4、1/20.3~1.2

Go Top