温控器(循环液温控装置)
温控器/激光用小型双通道型/基本型 HRLE
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-img1-HRLE.jpg)
系列 | 设定温度范围 | 冷却能力 (通道1,、2总共) | 温度稳定性 | 冷却方式 | 循环液 |
---|---|---|---|---|---|
HRLE050-A | 通道1:15~25℃ 通道2:通道1温度 + 0~15℃ | 4.8kW/5.8k (50Hz/60Hz) | 通道1:±0.1 通道2:±0.5 | 风冷 冷冻式 | 清水、脱离子水(纯水) |
HRLE050-W | 通道1:15~25℃ 通道2:通道1温度 + 0~15℃ | 4.8kW/5.8k (50Hz/60Hz) | 通道1:±0.1 通道2:±0.5 | 水冷 冷冻式 | 清水、脱离子水(纯水) |
HRLE090-A | 通道1:15~25℃ 通道2:通道1温度 + 0~15℃ | 8.0kW/9.5kW (50Hz/60Hz) | 通道1:±0.1 通道2:±0.5 | 风冷 冷冻式 | 清水、脱离子水(纯水) |
HRLE090-W | 通道1:9kw,19kW,26kW 通道2:1.0kW(最大1.5kW) | 9.5kW/11.0kW (50Hz/60Hz) | 通道1:±0.1 通道2:±0.5 | 水冷 冷冻式 | 清水、脱离子水(纯水) |
产品特点
集中功能,通过1台压缩机+1台泵+1个储液罐实现2个系统的单独温控
![](/assets/newproducts/zh-cn/hrle/images/01.jpg)
节省空间:安装面积削减21%
![](/assets/newproducts/zh-cn/hrle/images/02.jpg)
节能:消耗功率削减17%
![](/assets/newproducts/zh-cn/hrle/images/03.jpg)
节省空间
2个系统可单独温控且结构紧凑
![](/assets/newproducts/zh-cn/hrle/images/04.jpg)
省配线/省工时
通过为1个电源系统配线,可温控2个系统,削减配线工时
![](/assets/newproducts/zh-cn/hrle/images/05.jpg)
节能
![](/assets/newproducts/zh-cn/hrle/images/06.jpg)
扩展品
![](/assets/newproducts/zh-cn/hrle/images/07.jpg)
1台压缩机可控制2个冷冻回路
![](/assets/newproducts/zh-cn/hrle/images/08.jpg)
温度稳定性±0.1℃(CH1)负载稳定时
由于变频风扇、电子膨胀阀的同时控制,即使热负载变动时也可实现较高的温度稳定性
![](/assets/newproducts/zh-cn/hrle/images/09.jpg)
电装部防护等级IPX4
![](/assets/newproducts/zh-cn/hrle/images/14.jpg)
无需加热器即可加热循环液
![](/assets/newproducts/zh-cn/hrle/images/15.jpg)
全球通用电源(EU、亚洲、大洋洲、中南美)
![](/assets/newproducts/zh-cn/hrle/images/16.jpg)
无需工具,即可检查、清扫风冷式冷凝器
※风冷式冷凝器的场合
![](/assets/newproducts/zh-cn/hrle/images/19.jpg)
冷却能力提高功能(可选项)
※仅HRLE090
通过搭载压缩机用的变频器,即使在50Hz区域也可以将冷却能力提高到与60Hz区域相同的水平。
![](/assets/newproducts/zh-cn/hrle/images/22.jpg)
便利的功能
![](/assets/newproducts/zh-cn/hrle/images/23.jpg)
自我诊断功能和维护点检界面
![](/assets/newproducts/zh-cn/hrle/images/24.jpg)
通信功能
标准配备串行通信(RS485)、触点输入输出(输出3点、输入2点)。根据用途,可与客户设备通信及系统升级。另外,还配有DC24V输出,可在设置流量传感器(本公司的PF3W)等时使用。
![](/assets/newproducts/zh-cn/hrle/images/25.jpg)
全球供给体系
![](/assets/newproducts/zh-cn/hrle/images/26.jpg)
安心的服务
无论购买前还是购买后,均具备完善的服务保障体制
![](/assets/newproducts/zh-cn/hrle/images/27.jpg)