产品目录

产品信息 »  产品目录  » 温控器  » 温控器(循环液温控装置)

温控器(循环液温控装置)

循环液温控装置 温控器 激光用冷冻式双通道型 HRL

    ・1台温控器可对2个系统单独温控
    ・省空间/省配线
     安装面积削减22%
     电源系统:1个系统即可
    ・节能
     节能 消耗功率削减30%
    ・采用触摸屏
    ・电源:三相AC200V(50Hz)
        三相AC200~230V(60Hz)
        三相AC380〜415V(50/60Hz)
        三相AC460~480V(60Hz)
系列设定温度范围冷却能力温度稳定性冷却方式循环液
HRL100CH1:5~35℃ CH2:10~40℃CH1:9kW, CH2:1.0kW(最大5.0kW)CH1:±0.1, CH2:±0.5风冷冷冻式, 水冷冷冻式CH1:清水, CH2:清水, 脱离子水(纯水)
HRL200CH1:5~35℃ CH2:10~40℃CH1:19kW, CH2:1.0kW(最大5.0kW)CH1:±0.1, CH2:±0.5风冷冷冻式, 水冷冷冻式CH1:清水, CH2:清水, 脱离子水(纯水)
HRL300CH1:5~35℃ CH2:10~40℃CH1:26kW, CH2:1.0kW(最大5.0kW)CH1:±0.1, CH2:±0.5风冷冷冻式CH1:清水, CH2:清水, 脱离子水(纯水)
HRL400CH1:5~35℃ CH2:10~40℃CH1:37kW, CH2:1.0kW(最大5.0kW)CH1:±0.1, CH2:±0.5风冷冷冻式CH1:清水, CH2:清水, 脱离子水(纯水)