滑台
免电池 电动执行器 滑台型/高精度型 LESYH
-
・采用滚珠丝杠驱动
重复定位精度±0.01mm
・空转行程:0.1mm以下
・垂直可搬运重量提高:5倍以上
・备有无电机规格
可与惯用的电机·驱动器组合使用
・对应控制器/驱动器:JXC□LEC□
规格 | 系列 | 行程 (mm) | 可搬运重量 (kg) 水平 | 可搬运重量 (kg) 垂直 | 速度 (mm/s) | 丝杆导程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
免电池 绝对增量型编码器 (步进电机DC24V) | LESYH8 | 50、75 | 最大2 | 最大6 | 最大400 | 2.5、5、10 |
免电池 绝对增量型编码器 (步进电机DC24V) | LESYH16 | 50、100 | 最大8 | 最大12 | 最大400 | 6、12 |
免电池 绝对增量型编码器 (步进电机DC24V) | LESYH25 | 50、100、150 | 最大12 | 最大20 | 最大400 | 10、20 |
AC伺服电机 | LESYH16 | 50、100 | 最大8 | 最大12 | 最大400 | 6、12 |
AC伺服电机 | LESYH25 | 50、100 | 最大12 | 最大20 | 最大400 | 10、20(折返) 8、16(直线安装) |