特殊吸盘
伯努利型吸盘 ZNC
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-znc_20.jpg)
-
・可吸附搬运薄布、薄膜、电路板等
・节能 最多削减79%(相同吸吊力时,空气消耗量的比较)
・高吸吊力:65N
为以前的10.3倍(ZNC80 :65N←以前产品:6.3N)
・3种主体材质:铝、树脂、不锈钢
・附件
带定位器:防止工件横向滑动
带防振罩:抑制薄型工件的振动声
系列 | 材质 | 尺寸 | 附件 |
---|---|---|---|
ZNC | 铝 树脂 不锈钢 | ø20、ø30、ø40、ø60、ø80 | 带定位器 带防振罩 |
产品特点
可吸附搬运薄布、薄膜电路板等
![](/assets/newproducts/zh-cn/znc/images/01.jpg)
基本型(无防振罩·定位器)
吸附玻璃等平整坚硬的非通气性工件时,为非接触状态。
靠近工件时,吸盘和工件之间流动的空气流速变快,发生真空后将其吸附。
吸附玻璃等平整坚硬的非通气性工件时,为非接触状态,相距约0.2〜0.5mm达到平衡。
![](/assets/newproducts/zh-cn/znc/images/02.jpg)
带定位器
通过橡胶定位器,防止工件横向滑动。
通过安装定位器,从非接触状态变为接触状态,从而吸住工件。吸附玻璃等平整坚硬的工件时,
推荐带定位器以防滑。吸附布或纸等软质工件时,可能会接触吸盘而产生振动噪声,此时推荐带
防振罩
※定位器仅橡胶可更换 ※附带定位器时,吸吊力会下降。
![](/assets/newproducts/zh-cn/znc/images/03.jpg)
带防振罩
可以抑制吸附布或纸等软质工件时产生的振动声。
通过防振罩,可以抑制布或纸等软质工件接触吸盘时发出的振动声,降低噪音。
空气从防振罩和工件之间的缝隙高速流过,可实现稳定地吸附搬运。
※ 附带防振罩时,为接触状态。 ※附带防振罩时,吸吊力会下降。
![](/assets/newproducts/zh-cn/znc/images/04.jpg)
用途示例
![](/assets/newproducts/zh-cn/znc/images/05.jpg)
结构和动作原理
供给清洁空气,防止异物阻塞。
![](/assets/newproducts/zh-cn/znc/images/06.jpg)
配管口
![](/assets/newproducts/zh-cn/znc/images/07.jpg)
系列扩展品种
![](/assets/newproducts/zh-cn/znc/images/08.jpg)