产品信息 »
产品目录
» 氟树脂元件/氯乙烯元件
» 化学液用阀
化学液用阀
化学液用气控阀/小型 LVD
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-038-LVD.jpg)
系列 | 形式 | 阀形式 | 适合管子 外径 公制 | 适合管子 外径 英制 | 孔口径 (mmφ) |
---|---|---|---|---|---|
LVD | 接头一体型 | N.C./N.O./双作用 | 3~19 | 1/8~3/4 | 2~16 |
LVD | 伸管式 | N.C./N.O./双作用 | 6~19 | 1/4~3/4 | 4~16 |
LVD-F/FN | LQ1接头一体型 | N.C./N.O./双作用 | 3~25 | 1/8~1 | 4~22 |
LVD-F/FN | LQ3接头一体型 | N.C./N.O./双作用 | 6~25 | 1/4~1 | 4~22 |
LVD-F/FN | 伸管式 | N.C./N.O./双作用 | 6~25 | 1/4~1 | 4~22 |
产品特点
■Space saving, compact model available
Compact type model is introduced as a new series to complement conventional LVC series with integral fittings.
Select a series according to the flow rate and installation requirements.
Mounting base dimensions conform to SEMI Standard, F65-1101.
(Except for the LVD10 and LVD60)
![](/newproducts/en/lvd/images/01.jpg)
![](/newproducts/en/lvd/images/02.jpg)