小型2、3通电磁阀
直动型2、3通隔离式电磁阀 LVMK20/200
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-img1-LVMK.jpg)
-
・低发尘、禁油、无金属。
・使用流体:空气、水、脱离子水(纯水)、稀释液、洗净液。
・分离构造
隔离密封垫将使用流体区域与电磁驱动部隔离。
・简单配管。
・防止液体积留。
・不需要调节流量。
系列 | 阀形式 | 配管方向 | 接触液体部分材质 |
---|---|---|---|
LVMK | N.C. 万向型 | 下方配管 横向配管 | 主体:PPS 密封件:EPDM, FKM |
产品特点
■Low Particle Generation, Oil-free, Metal-free
・Isolated structure
Solenoid drive body is separated from the fluid area by block seal.
![](/newproducts/en/lvmk/images/01.jpg)
・Easy piping
![](/newproducts/en/lvmk/images/02.jpg)
・Minimal dead space
No fluids enter the seal groove.
![](/newproducts/en/lvmk/images/03.jpg)
・Flow adjustment not required
As the flow rate difference is 5% or less, no flow rate adjustment is required at inlet and outlet side.
![](/newproducts/en/lvmk/images/04.jpg)