产品目录

产品信息 »  产品目录  » 对应IO-Link的元件  » 位置传感器

位置传感器

小型位置传感器 D-MPG

    ・检测气爪等小型执行器的行程位置
    ・重复精度0.1 mm
    ・分离示教单元,使传感器头部小型化
    ・与无触点磁性开关D-M9□型形状相同
    ・对应模拟输出
    ・对应开关输出
    ・对应IO-Link
系列测定范围分辨率重复精度
D-MPG25 mm ±10.01 mm0.1 mm

Go Top