产品目录

产品信息 »  产品目录  » 化学液用阀/管接头&针阀/管  » 化学液用阀

化学液用阀

氯乙烯制快速排水阀 LVW

    ・符合氯乙烯配管的JIS标准(JIS K 6742)
    ・适合流体:脱离子水(纯水)、化学液
    ・接液部材質:PVC(主体)
           PTFE(座阀)
           FKM(O形圈:标准)
           EPDM(O形圈:可选项)
    ・流量特性:Cv値 10~198
    ・使用接头连接,配管容易
系列适合管子外径孔口直径阀形式
LVW60φ32(公称直径25A)φ25双作用
LVW80φ38(公称直径32A)φ40双作用
LVW80φ48(公称直径40A)φ40双作用
LVW90φ60(公称直径50A)φ65双作用
LVW90φ75(公称直径65A)φ65双作用
LVW90φ89(公称直径80A)φ80双作用

Go Top