温控器(循环液温控装置)激光用精密型
对应低GWP冷媒的温控器 激光用双通道型 HRLF

-
・对应低GWP冷媒
GWP:146※
※ Regulation (EU) 2024/573, AIM Act 40 CFR Part 84基准
EU冷媒管制:GWP 150以上
美国冷媒管制:GWP 700以上
加利福尼亚州冷媒管制:GWP 750以上
・环境对应冷媒R454C (不可空运)
・1台温控器可对2个系统分别控制
・省空间/省配线
・触摸屏
数字键盘输入
显示报警内容、维护周期
可显示温度波形图
系列 | 设定温度范围 | 冷却能力 | 温度稳定性 | 冷却方式 | 循环液 |
---|---|---|---|---|---|
HRLF200-A-40 | CH1:5~35℃ CH2:10~40℃ | CH1:21.5kW CH2:1.0kW(最大3.0kW) | CH1:±0.1℃ CH2:±0.5℃ | 风冷冷冻式 | 清水 脱离子水 (纯水) |
HRLF200-W-40 | CH1:5~35℃ CH2:10~40℃ | CH1:21.5kW CH2:1.0kW(最大3.0kW) | CH1:±0.1℃ CH2:±0.5℃ | 水冷冷冻式 | 清水 脱离子水 (纯水) |