产品目录

产品信息 »  产品目录  » 面向弧焊工程的元件  » 管子/管接头/驱动控制元件

管子/管接头/驱动控制元件

金属快换管接头 KQB2

    ・体积小、重量轻。
    ・使用流体温度:−5〜150℃。
    ・黄铜部件:无电解镀镍。
    ・无润滑脂。
系列尺寸适合管子外径连接螺纹
KQB2公制φ4,φ6,φ8,φ10,
φ12,φ16
M5
R・G 1/8,1/4,3/8,1/2
KQB2英制φ1/8'',φ5/32'',φ1/4'',φ5/16'',
φ3/8'',φ1/2''
UNF10-32
NPT1/8,1/4,3/8,1/2

Go Top