产品目录

产品信息 »  产品目录  » 温控器  » 温控器(循环液温控装置)温控器/基本型

温控器(循环液温控装置)温控器/基本型

温控器/基本型 HRSE

    ・三重控制实现了大幅节能!
     消耗功率降低33%
    ・体积小、重量轻 32kg (AC100V规格)
    ・无需维护:磁力泵
    ・静音设计:55dB(A)

    ※提供样机借用服务
     请与最近的营业所联系。

     营业所一览
系列设定温度
范围
冷却能力温度
稳定性
冷却方式
HRSE风冷冷冻式1.2kW, 1.6kW, 2.2kW (60Hz时)±2.0℃风冷冷冻式

产品特点

Go Top