产品目录

产品信息 »  产品目录  » 消音器/排气洁净器/气枪/压力计  » 气枪

气枪

对应OSHA规格的快换管接头用喷嘴 KNA(G)-Q10-180

    ・符合OSHA规格(1910.242(B))
     输出口不密封的结构
     采用安全设计,作业者接触到喷嘴也仅有30psi的压力
    (使⽤压力:0.5MPa以下)
    ・CO2排放量(空气消耗量)削减42%
    ・低噪音:最多降低8dB(A)※
     ※与以前产品:快换管接头用喷嘴(树脂型) KN-Q10A-200相比
系列种类喷嘴直径材质
KNA-Q10-180快换管接头用喷嘴相当于ø1.8PBT
KNAG-Q10-180快换管接头用喷嘴相当于ø1.8SUS316

产品特点

符合OSHA标准(1910.242(B))

吹气节能

低噪音

用途示例

改善喷嘴带来的节能效果(压缩空气的削减)

可结合工件进行布置

Go Top