滑台
电动滑台/高刚性型 LESH

-
・设定简单:设定位置和速度2项即可
控制器根据执行器规格设定后出厂执行器、控制器配套销售)
・导轨和滑台一体化
采用循环式直线导轨,实现高刚性、高精度
・可缩短工作节拍时间
最大加减速度:5,000mm/S2/最大速度:400mm/s
・最大压触推力:180N
・重复定位精度:±0.05mm
・对应控制器/驱动器:JXC□LEC□
规格 | 系列 | 行程 (mm) | 可搬运 重量 (kg) 水平 | 可搬运 重量 (kg) 垂直 | 速度 (mm/s) | 丝杠 导程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
步进电机 (带编码器DC24V) | LESH8□ | 50,75 | 最大2 | 最大0.5 | 最大400 | 4,8 |
步进电机 (带编码器DC24V) | LESH16□ | 50,100 | 最大8 | 最大2 | 最大400 | 5,10 |
步进电机 (带编码器DC24V) | LESH25□ | 50,100,150 | 最大12 | 最大4 | 最大400 | 8,16 |
伺服电机 (DC24V) | LESH8□A | 50,75 | 最大2 | 最大0.5 | 最大400 | 4,8 |
伺服电机 (DC24V) | LESH16□A | 50,100 | 最大5 | 最大2 | 最大400 | 5,10 |
伺服电机 (DC24V) | LESH25□A | 50,100,150 | 最大6 | 最大2.5 | 最大400 | 8,16 |