真空吸盘
真空吸盘/紧凑型 ZP3
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-img1-052-ZP3.jpg)
-
・全长缩短
・吸盘形状:平型、平型带沟、风琴型、风琴型带肋
・安装连接:外螺纹、内螺纹
・真空引出方向:纵向、横向
・真空安装出口:外螺纹、内螺纹、快换管接头、倒钩接头
・缓冲器:无、带
[缓冲行程(mm):3, 6, 10, 15, 20]
系列 | 吸盘形状 | 吸盘直径(mm) |
---|---|---|
ZP3 | 平型 | φ1.5、φ2、φ3.5 |
ZP3 | 平型带沟 | φ4、φ6、φ8、φ10、φ13、φ16 |
ZP3 | 风琴型 | φ4、φ6、φ8 |
ZP3 | 风琴型带肋 | φ10、φ13、φ16 |