产品目录

产品信息 »  产品目录  » 流体控制元件  » 小型2、3通电磁阀

小型2、3通电磁阀

小型直动式2通电磁阀 VDW

    ・用于空气、中真空、水
    ・阀体材质:Al、树脂(PPS)、C37、SUS
    ・带快换管接头(树脂阀体)
    ・IP65
系列阀形式接管口径孔口直径
VDW10/20N.C.φ3.2,φ4,φ6,M5,1/8φ1~φ3.2

产品特点

■Lightweight Compact ⁄ Air, Medium vacuum, Water

Air, Medium vacuum, Wate

Body material : Aluminium, Resin(PPS)

Body material : Brass, Stainless Steel

Environmental performance IP65
Power consumption 2.5 W(Size 1) 3 W(Size 2)

■Variations

Go Top