产品目录

产品信息 »  产品目录  » 速度控制阀  » 通用速度控制阀

通用速度控制阀

Uni-弯头型/万向型压下锁定式 AS

    ・通过压下锁定式,提高针阀锁定的操作性
    ・旋钮大型化
    ・管子插拔性提高。
     插入力降低Max.30%(8N)
     拔出率降低Max.20%(5N)※
     ※确保管子拉拔强度与以前产品相同。
    ・无电解镀镍规格已标准化。
    ・360°/可自由配管(万向型)。
    ・备有节流阀(订制规格:-X214、-X21)
    ・大流量型(-X778)
形式系列气缸侧
连接口径
适合管子外径
公制尺寸
适合管子外径
英制尺寸
弯头型
Uni螺纹规格
AS22□1F~42□1FUni 1/8~1/2φ3.2~φ16φ1/8''~φ1/2''
万向型
Uni螺纹规格
AS23□1F~43□1FUni 1/8~1/2φ3.2~φ12φ1/8''~φ1/2''

Go Top