产品目录

产品信息 »  产品目录  » 温控器  » 温控器/恒温槽(珀尔帖式温控装置)

温控器/恒温槽(珀尔帖式温控装置)

珀尔帖式温控器/紧凑型 HEF

    ・小型:130mm(宽)×210mm(高)×150mm(纵深)
    ・静音设计(低负载时):37dB
    ・冷却能力:220W
    ・温度稳定性:±0.1℃
    ・设定温度范围:10℃~60℃
    ・优异的温度控制
     10℃的温度変化仅需41s
     缩短86%(41s←294s)※与以前产品HECR002相比
     ※循环液温度30℃→20℃的时间(循环液IN与OUT直接连接时)
系列设定温度范围冷却能力温度稳定性冷却方式
HEF10~60℃220W±0.1℃电子冷热元件
(热模块)

Go Top