产品目录

产品信息 »  产品目录  » 气源处理元件  » 空气干燥机

空气干燥机

冷冻式空气干燥机/双节能模块系列 IDF100FS・125FS・150FS

    ・节能设计 (第二重新加热器+数字式涡旋冷冻机)。
    ・消耗功率:最多降低76%。
    ・排热量:最多减少25%。
    ・耐高温。
    ・环境温度:最高45℃,入口空气温度:最高60℃。
系列适合压缩机(kW)处理空气量(m3/min[ANR])
50Hz
处理空气量(m3/min[ANR])
60Hz
IDF100FS100kW1618.8
IDF125FS125kW20.123.7
IDF150FS150kW2527

产品特点

Go Top