先导式4、5通电磁阀
隔板型减压阀

-
・通过在集装底座上安装隔板型减压阀,实现各个阀的单独减压。
・详情请参考各系列的电子样本。
5通电磁阀 插入型/SY3000/5000/7000 点此查看
5通电磁阀/SY3000/5000/7000/9000 点此查看
5通电磁阀/SV1000/2000/3000/4000 点此查看
4、5通电磁阀 /SYJ5000/7000 点此查看
5通电磁阀/VQ4000 点此查看
5通电磁阀/VQ5000 点此查看
5通电磁阀/VQC4000 点此查看
5通电磁阀/VQC5000 点此查看
5通电磁阀/VFS3000/4000/5000 点此查看
5通电磁阀/VFR3000/4000/5000 点此查看
5通电磁阀 符合ISO规格/IVQ7-6/7-8 点此查看
名称 | 适合的阀 | 型号 |
---|---|---|
5通电磁阀 插入型 | SY3000 SY5000 SY7000 | SY30M-□-□-□ SY50M-□-□ SY70M-□-□ |
5通电磁阀 | SY3000/5000/7000/9000 | ARB□000-□-□-2 |
5通电磁阀 | SV1000 SV2000 SV3000 SV4000 | SV1□00-□-□ SV2000-□-□ SV3000-□-□ SV4000-□-□ |
4、5通电磁阀 | SYJ5000 SYJ7000 | ARBYJ5000-00-P ARBYJ7000-00-P |
5通电磁阀 | VQ4000 | ARBQ4000-00-□-1(插入型) ARBQ4000-00-□-5(导线插入型) |
5通电磁阀 | VQ5000 | ARBQ5000-00-□-1(插入型) ARBQ5000-00-□-5(导线插入型) |
5通电磁阀 | VQC4000 | ARBQ4000-00-□-1 |
5通电磁阀 | VQC5000 | ARBQ5000-00-□-1 |
5通电磁阀 | VFS2000 | ARBF2000-00-P-1(插入型) ARBF2000-00-P-2(非插入型) |
5通电磁阀 | VFS3000 | ARBF30□0-00-□-1(插入型) ARBF30□0-00-□-2(非插入型) |
5通电磁阀 | VFS4000 | ARBF40□0-00-□-1(插入型) ARBF40□0-00-□-2(非插入型) |
5通电磁阀 | VFS5000 | ARBF50□0-00-□-1(插入型) ARBF50□0-00-□-2(非插入型) |
5通电磁阀 | VFR2000 | ARBF2000-00-□-1(插入型) ARBF2000-00-□-2(非插入型) |
5通电磁阀 | VFR3000 | ARBF30□0-00-□-1(插入型) ARBF30□0-00-□-2(非插入型) |
5通电磁阀 | VFR4000 | ARBF40□0-00-□-1(插入型) ARBF40□0-00-□-2(非插入型) |
5通电磁阀 | VFR5000 | ARBF50□0-00-□-1(插入型) ARBF50□0-00-□-2(非插入型) |
5通电磁阀/符合ISO规格 | VQ7-6 VQ7-8 | ARB250-00-□ ARB350-00-□ |