产品目录

产品信息 »  产品目录  » 速度控制阀  » 相关元件

相关元件

高压冷却液单向阀 AK-DPY00025/26

    ・最高使用压力:15MPa
    ・小型・轻量:质量 130g(Rc3/8)、210g(Rc1/2)
    ・防止异物附着在主阀周围的结构
     采用激光焊接工艺,防止松动
形式系列连接口径最高使用压力
高压冷却液阀AK-DPY00025Rc3/815MPa
高压冷却液阀AK-DPY00026Rc1/215MPa

Go Top