产品目录

产品信息 »  产品目录  » 电动执行器/电缸  » 小型

小型

电动执行器/小型出杆型 LEPY

    ・小型、轻量。
     W20.5mm×H30mm×L125.6mm,重量240g。
    ・最大压触推力:50N。
    ・重复定位精度:±0.05mm。
    ・位置、速度、推力的设定(64点)。
    ・最大速度 (水平):350mm/s。
    ・对应控制器/驱动器:JXC□LEC□
规格系列行程
(mm)
压触推力
[N]
基本型
压触推力
[N]
小型
最大可搬运
重量
[kg]
(水平)
基本型
最大可搬运
重量
[kg]
(水平)
小型
丝杠
导程
步进电机
(带编码器 DC24V)
LEPY625,50,75最大20最大2.04.8
步进电机
(带编码器 DC24V)
LEPY1025,50,75最大50最大40最大6.0最大4.05,10