产品目录

产品信息 »  产品目录  » 速度控制阀  » 低速控制用速度控制阀

低速控制用速度控制阀

小型带刻度的速度控制阀 AS-FSMA/FSCA

    ・分辨率提高,可实现微调!
     1~50mm/s:AS-FSMA系列
     50~150mm/s:AS-FSCA系列
    ・带刻度窗,可对流量进行数值管理
     有副尺显示,设定可精确到1/4刻度
     可减少作业工时和误设定
    ・可视性提高
     可从360°方向确认
     易于点检维护
形式系列气缸侧连接口径适合管子外径
公制尺寸
适合管子外径
英制尺寸
带刻度的速度控制阀
弯头、万向型
AS-FSMA
AS-FSCA
M5×0.8
10-32UNF
R,NPT,G 1/8
φ3.2~φ10φ1/8''~φ5/16''
带刻度的速度控制阀
直通型
AS□2-FSMA
AS□2-FSCA
-φ3.2~φ6φ1/8''~φ1/4''

Go Top