带阀气缸
带阀气缸 CV□/CDV□

-
・圆形气缸上安装了阀。
・部分型号内置有速度控制阀。
・速度更易于调节。
・带磁性开关(CDVJ系列:CDVJ5、CDVJ3、
CDVM系列:CDVM5、CDVM5K、CDVM3、CDVM3K、
CDV3系列:CDV3、CDV3K、
CDVS1系列:CDVS1、CDVS1K)
型号 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径 (mm) | 构成元件 气缸 | 构成元件 阀 |
---|---|---|---|---|---|
标准型 | CVJ5 | 双作用 | 10,16 | CJ2 | SYJ3190 |
标准型 | CVJ3 | 单作用(伸・缩) | 10,16 | CJ2 | SYJ319 |
标准型 | CVM5 | 双作用 | 20,25 32,40 | CM2 | VZ3□90 |
标准型 | CVM3 | 单作用(伸・缩) | 20,25 32,40 | CM2 | VZ319 |
标准型 | CV3 | 双作用 | 40,50,63 80,100 | CA1 | V3□08 |
标准型 | CVS1 | 双作用 | 40,50,63 80,100 | CS1 | VS4□24 |
杆不回转型 | CVM5K | 双作用 | 20,25 32,40 | CM2K | VZ3□90 |
杆不回转型 | CVM3K | 单作用(伸・缩) | 20,25 32,40 | CM2K | VZ319 |
杆不回转型 | CV3K | 双作用 | 40,50,63 | CA1K | V3□08 |
杆不回转型 | CVS1K | 双作用 | 40,50,63 | CS1K | VS4□24 |