产品目录

产品信息 »  产品目录  » 洁净/低发尘系列  » 压缩空气净化过滤器系列

压缩空气净化过滤器系列

洁净型空气过滤器 中空类滤芯 SFD

    ・内置中空类滤芯
    ・压降:0.03MPa(1次压0.7MPa、最大流量时)
    ・减少了污染环境的化学物质,符合RoHS
    ・金属壳体型(订制)
     不锈钢壳体、铝制壳体
系列种类额定流量 L/min (ANR)
(进口压力 0.7 MPa时)
使用压力过滤精度
SFD100一次性
(不可更换滤芯)
~100L/min最高1.0MPa0.01μm
(捕捉效率:99.99%)
SFD110一次性
(不可更换滤芯)
~120L/min最高1.0MPa0.01μm
(捕捉效率:99.99%)
SFD200卡盒型
(可更换滤芯)
~500L/min最高1.0MPa0.01μm
(捕捉效率:99.99%)

Go Top