产品信息 »
产品目录
» 产业用通信元件/无线系统
» 产业用通信元件 对应CC-Link的元件
产业用通信元件 对应CC-Link的元件
AC伺服电机驱动器(脉冲输入型) LECS
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-018-LECS.jpg)
-
・脉冲输入型的电机驱动器。
・对应电机容量:100W、200W、400W。
・对应编码器:
相对增量型
绝对增量型
・采用自动增益调整伺服系统。
・带显示设定功能
・可通过最多255的点表进行定位
型号 | 系列 | 对应电机 | 电源电压 | 并联 输入输出 输入点数 | 并联 输入输出 输出点数 |
---|---|---|---|---|---|
脉冲输入型 (相对增量型编码器用) | LECSA | AC伺服电机 (100W/200W/400W) | AC100~120V (50/60Hz) AC200~230V (50/60Hz) | 6点 | 4点 |
脉冲输入型 (绝对增量型编码器用) | LECSB | AC伺服电机 (100W/200W/400W) | AC100~120V (50/60Hz) AC200~230V (50/60Hz) | 10点 | 6点 |
CC-Link直接输入型 (绝对增量型编码器用) | LECSC | AC伺服电机 (100W/200W/400W) | AC100~120V (50/60Hz) AC200~230V (50/60Hz) | ― | ― |
SSCNETⅢ型 (绝对增量型编码器用) | LECSS | AC伺服电机 (100W/200W/400W) | AC100~120V (50/60Hz) AC200~230V (50/60Hz) | ― | ― |
SSCNETⅢ/H型 (绝对增量型编码器用) | LECSS-T | AC伺服电机 (100W/200W/400W) | AC200~240V (50/60Hz) | ― | ― |
脉冲输入型/定位型 (绝对增量型编码器用) | LECSB-T | AC伺服电机 (100W/200W/400W) | AC200~240V (50/60Hz) | 10点 | 6点 |
CC-Link直接输入型 (绝对增量型编码器用) | LECSC-T | AC伺服电机 (100W/200W/400W) | AC200~230V (50/60Hz) | ― | ― |
网卡型 (绝对增量型编码器用) | LECSN-T | AC伺服电机 (100W/200W/400W) | AC200~240V (50/60Hz) | ― | ― |
SSCNETⅢ/H型 (绝对增量型编码器用) | LECSS-T | AC伺服电机 (100W/200W/400W) | AC200~240V (50/60Hz) | ― | ― |
产品特点
Applicable Fieldbus protocol: SSCNET Ⅲ /H
(High-speed optical communication, max. bidirectional communication speed: 150 Mbps)
Bidirectional communication speed: 3 times
![](/newproducts/en/lecss-t/images/01.jpg)
SSCNET Ⅲ /H and SSCNET Ⅲ products are compatible.
SSCNET Ⅲ /H compatible products can be added to existing SSCNET Ⅲ systems for system expansion.
Reassembly of the system (new installation of master PLC) is not required.
※ Note that the communication speed is that of SSCNET Ⅲ (50 Mbps).
![](/newproducts/en/lecss-t/images/02.jpg)
・Improved noise resistance ・STO (Safe Torque Off) safety function available
・Control encoder: Absolute 22-bit encoder (Resolution: 4194304 p/rev)