- 产业用通信元件 对应CANopen的元件
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
先导式3通电磁阀
ISO13849-1认证/带主阀位置检测功能的3通残压排气阀 VP/VG

-
・符合安全规格ISO13849-1(对应等级2~4)。
・带主阀位置检测功能。
・容易构筑复杂系统。
・可靠性高。
・可选择安全限位开关。
・带软启动功能(-X555)。
系列 | 等级 | 流量特性 2→3(A→R) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 2→3(A→R) b | 流量特性 2→3(A→R) Cv |
---|---|---|---|---|
残压排气阀 VP542-X536 | 2 | 8.9 | 0.20 | 2.1 |
残压排气阀 VP742-X536 | 2 | 15.3 | 0.22 | 3.7 |
双残压排气阀 VP544-X538 | 3,4 | 6.7 | 0.10 | 1.3 |
双残压排气阀 VP744-X538 | 3,4 | 9.7 | 0.08 | 2.1 |
带缓慢启动功能的 双残压排气阀 VP544-X555 | 3,4 | 6.7 | 0.10 | 1.3 |
带缓慢启动功能的 双残压排气阀 VP744-X555 | 3,4 | 9.7 | 0.08 | 2.1 |
双残压排气阀 VG342-X87 | 3,4 | 28.6 | 0.03 | 5.6 |