产品信息 »
产品目录
» 无润滑脂 氮气(N2)对应元件
» 压力开关
产品目录
产品一览
- 压缩空气管理系统
- 方向控制元件
- 气缸
- 摆动气缸/气爪
- 电动执行器/电缸
- 真空用元件
- 协作机器人专用夹爪
- 小型空压机
- 气源处理元件
- F.R.L组件/压力控制元件
- 压力控制元件
- 增压阀
- 润滑元件
- 配管&接头
- 速度控制阀
- 消音器/排气洁净器/气枪/压力计
- 传感器/开关
- 静电对策元件(静电消除器)
-
产业用通信元件/无线系统
- 无线系统 对应PROFINET的元件
- 无线系统 对应EtherNet/IP的元件
- 无线系统 对应IO-Link的元件
- 无线系统 对应CC-Link的元件
- 产业用通信元件 对应PROFINET的元件
- 产业用通信元件 对应EtherNet/IP的元件
- 产业用通信元件 对应EtherCAT的元件
- 产业用通信元件 对应Modbus TCP的元件
- 产业用通信元件 对应ETHERNET POWERLINK的元件
- 产业用通信元件 对应CC-Link IE Field的元件
- 产业用通信元件 对应SSCNET III的元件
- 产业用通信元件 对应MECHATROLINK-Ⅲ的元件
- 产业用通信元件 对应PROFIsafe的元件
- 产业用通信元件 对应IO-Link的元件
- 产业用通信元件 对应PROFIBUS的元件
- 产业用通信元件 对应DeviceNet的元件
- 产业用通信元件 对应CC-Link的元件
- 产业用通信元件 对应AS-interface的元件
- 产业用通信元件 对应CANopen的元件
- 产业用通信元件 对应CompoNet的元件
- 产业用通信元件 对应Interbus的元件
- 产业用通信元件 对应MECHATROLINK-Ⅱ的元件
- 其他 对应RS232C的元件
- 其他 对应RS485的元件
- 无线系统 对应PROFINET的元件
- 流体控制元件
- 化学液用阀/管接头&针阀/管
- 隔膜泵
- 温控器
- 工艺气体元件(特气阀)
- 高真空元件
- 工业用过滤器/烧结金属滤芯
- 过程控制元件
- 液压元件
课题・行业别产品
压力开关
3画面高精度数字式压力开关 ZSE20□(F)-X2/ISE20□-X2/ZSE20C(F)/ISE20C(H)

-
2D CAD
查看 2D CAD 3画面高精度数字式压力开关 ZSE20□(F)-X2/ISE20□-X2/ZSE20C(F)/ISE20C(H)
说明书
系列 查看搜索结果 ZSE20(F)-X2
ISE20-X2查看搜索结果 ZSE20A(F)-X2
ISE20A-X2查看搜索结果 ZSE20B(F)-X2
ISE20B-X2查看搜索结果 ZSE20C(F)
ISE20C(H)查看搜索结果 3画面高精度数字式压力开关 ZSE20□(F)-X2/ISE20□-X2/ZSE20C(F)/ISE20C(H)
自我宣告书
系列 查看搜索结果 ZSE20(F)-X2
ISE20-X2查看搜索结果 ZSE20A(F)-X2
ISE20A-X2查看搜索结果 ZSE20B(F)-X2
ISE20B-X2查看搜索结果 ZSE20C(F)
ISE20C(H)查看搜索结果
系列 | 输出形式 | 种类 | 额定压力范围 | 防护等级 |
---|---|---|---|---|
ZSE20(F)-X2 ISE20-X2 | 1输出 | 混合压 真空压 正压 | −100.0~100.0kPa 0.0~−101.0kPa −0.100~1.000MPa | IP40 |
ZSE20A(F)-X2 ISE20A-X2 | 2输出 模拟输出 (电压/电流) | 混合压 真空压 正压 | −100.0~100.0kPa 0.0~−101.0kPa −0.100~1.000MPa | IP40 |
ZSE20B(F)-X2 ISE20B-X2 | 2输出 模拟输出 (电压/电流) | 混合压 真空压 正压 | −100.0~100.0kPa 0.0~−101.0kPa −0.100~1.000MPa | IP65 |
ZSE20C(F) ISE20C(H) | 2输出 模拟输出 (电压/电流) | 混合压 真空压 正压 | −100.0~100.0kPa 0.0~−101.0kPa −0.100~1.000MPa −0.100~2.000MPa | IP65 |