免电池、绝对增量型编码器
免电池 绝对增量型编码器
电动执行器/高性能型 无杆型 LEFS□G
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-LEFSG.jpg)
-
・可缩短工作节拍时间
工作节拍时间:比以前型号缩短39%(0.57s←0.93s)
※将LEKFS25GH-400从0驱动至400mm
加减速度:10000mm/s2(是以前型号的334%)
最大速度:1500mm/s(比以前型号提高25%)
・对应免电池绝对增量型编码器
恢复供电后可以停止位置重新启动
由于不搭载电池,减少了维护工时
・对应控制器/驱动器:JXC□LEC□
规格 | 系列 | 行程 (mm) | 可搬运重量 (kg) 水平 | 速度 (mm/s) | 丝杆导程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
高性能型 免电池 绝对增量型 (步进电机DC24V) | LEFS16G | 50~500 | MAX.15 | MAX.800 | 5、10 |
高性能型 免电池 绝对增量型 (步进电机DC24V) | LEFS25G | 50~800 | MAX.40 | MAX.1500 | 6、12、20 |
高性能型 免电池 绝对增量型 (步进电机DC24V) | LEFS32G | 50~1000 | MAX.68 | MAX.1300 | 8、16、24 |
高性能型 免电池 绝对增量型 (步进电机DC24V) | LEFS40G | 150~1200 | MAX.75 | MAX.1200 | 10、20、30 |