产品信息 »
产品目录
» 产业用通信元件/无线系统
» 其他 对应RS232C的元件
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
其他 对应RS232C的元件
温控器/标准型 HRS

系列 | 设定温度 范围 | 冷却能力 | 温度 稳定性 | 冷却方式 | 循环液 |
---|---|---|---|---|---|
HRS012〜060 | 5~40℃ | 1.3kW, 1.9kW, 2.4kW 3.2kW, 4.2kW, 5.1kW, 5.9kW (60Hz时) | ±0.1℃ | 风冷冷冻式 水冷冷冻式 | 清水 脱离子水(纯水) 乙二醇水溶液(15%) |
产品特点
追加4200W 冷却能力(HRS040)! New

电源可以对应欧洲、亚洲、大洋洲、北美洲、中南美洲
・单相AC100V(50/60Hz)、AC115V(60Hz)
・单相AC200 〜 230V(50/60Hz)
温度稳定性 ±0.1℃/小型化
采用膨胀阀与温度传感器精密控制温度的方式, 实现了较高的温度稳定性(±0.1℃)及液罐小型化。

带加热功能

操作简单、可供DC24V电源

其他特点

便利的功能

自我诊断功能和维护点检界面

通信功能
串行通信(RS232C·RS485)及触点输入输出(输出3点、输入2点)为标准装备,可以根据实际用途,和客户设备进行通信,并进行升级。另外,还配有 DC24V输出,可在设置流量传感器(本公司的PF3W)等时使用。

全球供应体系

放心的服务
购买前后,完善的服务体系

SMC温控器扩展品种
为满足客户需求,准备了各种各样的机型。