产品目录

产品信息 »  产品目录  » 方向控制元件  » 先导式4、5通电磁阀

先导式4、5通电磁阀

高速响应先导式电磁阀 DXT1215

    ・高速响应:ON 2.5ms OFF 3ms
    ・大流量:330※L/min(ANR)
     ※一次侧(进口侧)0.6MPa、压差0.1MPa时
    ・防护等级:IP67
    ・省电:1.5W(带节电回路)
    ・可选择3通或5通※
     ※3通为订制规格(-X1)
    ・紧凑
     全长:91.5mm、宽:16mm、高:34mm
系列流量特性
/4/2→5/3(A/B→E)/C[dm3/(s・bar)]
流量特性
4/2→5/3(A/B→E)
b
消耗功率(W)
DXT12151.30.231.5(带节电回路)

Go Top