产品信息 »
产品目录
» 产业用通信元件/无线系统
» 其他 对应RS485的元件
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
其他 对应RS485的元件
循环液温控装置 温控器 激光用冷冻式双通道型 HRL

-
・1台温控器可对2个系统单独温控
・省空间/省配线
安装面积削减22%
电源系统:1个系统即可
・节能
节能 消耗功率削减30%
・采用触摸屏
・电源:三相AC200V(50Hz)
三相AC200~230V(60Hz)
三相AC380〜415V(50/60Hz)
三相AC460~480V(60Hz)
系列 | 设定温度范围 | 冷却能力 | 温度稳定性 | 冷却方式 | 循环液 |
---|---|---|---|---|---|
HRL100 | CH1:5~35℃ CH2:10~40℃ | CH1:9kW, CH2:1.0kW(最大5.0kW) | CH1:±0.1, CH2:±0.5 | 风冷冷冻式, 水冷冷冻式 | CH1:清水, CH2:清水, 脱离子水(纯水) |
HRL200 | CH1:5~35℃ CH2:10~40℃ | CH1:19kW, CH2:1.0kW(最大5.0kW) | CH1:±0.1, CH2:±0.5 | 风冷冷冻式, 水冷冷冻式 | CH1:清水, CH2:清水, 脱离子水(纯水) |
HRL300 | CH1:5~35℃ CH2:10~40℃ | CH1:26kW, CH2:1.0kW(最大5.0kW) | CH1:±0.1, CH2:±0.5 | 风冷冷冻式 | CH1:清水, CH2:清水, 脱离子水(纯水) |
HRL400 | CH1:5~35℃ CH2:10~40℃ | CH1:37kW, CH2:1.0kW(最大5.0kW) | CH1:±0.1, CH2:±0.5 | 风冷冷冻式 | CH1:清水, CH2:清水, 脱离子水(纯水) |