产品信息 »
产品目录
» 产业用通信元件/无线系统
» 其他 对应RS485的元件
其他 对应RS485的元件
符合欧盟F-Gas(含氟气体)法规的冷冻式温控器 HRZ-F
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-img1-HRZ-F.jpg)
-
・采用DC变频式压缩机和变频泵实现更大幅度的节能
・节能
按照客户设备的负载, 对压缩机、泵的电机回转数进行变频控制
消耗功率:Max65%削減
冷却水量:Max67%削減
・高性能
温度稳定性:±0.1℃(负载稳定时)
冷却时间:最多缩短46%(与本公司产品相比)
・使用冷媒:R410A(HFC)/R448A(HFC/HFO)
系列 | 设定温度范围 | 冷却能力 | 温度稳定性 | 冷却方式 | 循环液 |
---|---|---|---|---|---|
HRZ-F | -20~40℃ 10~60℃ -20~90℃ | 2kW, 4kW 8kW, 10kW | ±0.1℃ | 水冷冷冻式 | 氟化液 乙二醇水溶液 清水及去离子水(纯水) |
产品特点
■接触液体部分使用了可对应多种循环液的材质(不锈钢、EPDM等)
○氟化液:Flourinert™ FC-3283, FC-40、GALDEN® HT135, HT200
○60%乙二醇水溶液
○去离子水(纯水)及清水
上述以外的循环液请向本公司确认。
Flourinert™是3M公司的注册商标,GALDEN®是Solvay Solexis(苏威·苏莱克斯公司)的注册商标。
点此查看有关欧盟F-Gas(含氟气体)法规的信息