产品信息 »
产品目录
» F.R.L组件/压力控制元件
» 三联件F.R.L.
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
三联件F.R.L.
对应OSHA规格的带键槽的残压释放3通阀 VHS□-D/VHS□W-D

-
・流量特性提升:最多提升88%(VHS40-04-D)
・节能:手轮切换时泄气量为零
・符合OSHA(美国安全与卫生管理局)规格
・安全对策:防止不小心给气,造成事故
带显示窗,采用2步操作
・压降减小,更加节能
压降:最多改善73%
系列 | 名称 | 手轮操作 | 连接口径 |
---|---|---|---|
VHS20-D | 带键槽的残压释放3通阀 | 1步操作 | 1/8、1/4 |
VHS30-D | 带键槽的残压释放3通阀 | 1步操作 | 1/4、3/8 |
VHS40-D | 带键槽的残压释放3通阀 | 1步操作 | 1/4、3/8、1/2 |
VHS40-06-D | 带键槽的残压释放3通阀 | 1步操作 | 3/4 |
VHS50-D | 带键槽的残压释放3通阀 | 1步操作 | 3/4、1 |
VHS20W-D | 带键槽的残压释放3通阀 | 2步操作 | 1/8,1/4 |
VHS30W-D | 带键槽的残压释放3通阀 | 2步操作 | 1/4,3/8 |
VHS40W-D | 带键槽的残压释放3通阀 | 2步操作 | 1/4、3/8、1/2 |
VHS40W-06-D | 带键槽的残压释放3通阀 | 2步操作 | 3/4 |
VHS50W-D | 带键槽的残压释放3通阀 | 2步操作 | 3/4、1 |